- Описание продукта
-
Описание продуктаC-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации Задняя стенка перфорированная Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 2 mm Размер 2000x35x18 Расстояние между центрами отверстий 50 mm С зубцами нет С перфорацией да Связка 20 m Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 0,54 cm⁴ Статическая величина lz 2,31 cm⁴ Статическая величина Wy 0,52 cm³ Статическая величина Wz 1,32 cm³ Статическая величина А 1,31 cm² Форма профиля C-образный профиль Ширина шлица 16,5 mm Размеры
Высота 18 mm Длина 2000 mm Размер L 2000 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4509 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4509 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AMS3518P2000FT / 1112759 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС AMS3518P2000FT / 1112759 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании AMS3518P2000FT / 1112759 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AMS3518P2000FT / 1112759 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AMS3518P2000FT / 1112759 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Скользящая гайка ZL
Болт с прямоугольной головкой ZL