- Описание продукта
-
Описание продуктаProtective cap to cover the ends of US 3 supports. Graphite black (RAL 9011).
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 35,5 mm Длина 25 mm Исполнение Торцевая заглушка Материал Полиэтилен Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 25x50 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0297 кг CO2e / 1 Шт. Цвет черный графит; RAL 9011 Ширина 50 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 3 KS SW / 6338456 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 3 KS SW / 6338456 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 3 KS SW / 6338456 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 3 KS SW / 6338456 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 3 KS SW / 6338456 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский