- Описание продукта
-
Описание продукта1 шайба и 1 шестигранная гайка, с потолочным крючком.
Внимание: подвесные кронштейны для светильников должны обладать 5-кратным запасом прочности.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Диаметр крючка 16 mm Диаметр отверстия, мин. 13 mm Исполнение С потолочными крючками Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Просверленное отверстие 13 mm Размер M5x100mm Разрушающая нагрузка 0,4 kN Резьба M5 С подкладной шайбой да Серия продукции Дюбель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 100 mm Размер L 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0927 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0927 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 455 M5x100 G / 3482073 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 455 M5x100 G / 3482073 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия 455 M5x100 G / 3482073 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 455 M5x100 G / 3482073 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский