Пружинно-откидной дюбель

Артикул, номер 3482138 | EAN 4012195310938

Описание продукта
Описание продукта
1 шайба и 1 шестигранная гайка, с потолочным крючком.
Внимание: подвесные кронштейны для светильников должны обладать 5-кратным запасом прочности.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Диаметр крючка 14 mm
Диаметр отверстия, мин. 13 mm
Исполнение С потолочными крючками
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Просверленное отверстие 13 mm
Размер M4x55mm
Разрушающая нагрузка 0,25 kN
Резьба M4
С подкладной шайбой да
Серия продукции Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 55 mm
Размер L 55 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0786 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0786 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр отверстия, мин. Разрушающая нагрузка Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
454 M6x100 G 100 mm 16 mm 0,7 kN M6 3482030
25 Штук
455 M5x65 G 65 mm 13 mm 0,4 kN M5 3482057
50 Штук
455 M5x100 G 100 mm 13 mm 0,4 kN M5 3482073
50 Штук
457 M4x55 G 55 mm 13 mm 0,25 kN M4 3482138
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 457 M4x55 G / 3482138 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 457 M4x55 G / 3482138 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия 457 M4x55 G / 3482138 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 457 M4x55 G / 3482138 , 0.13MB , pdf

457 M4x55 G / 3482138
Загрузить