Пружинно-откидной дюбель

Артикул, номер 3481778 | EAN 4012195432975

Описание продукта
Описание продукта
С потолочным крючком, U-шайбой и шестигранной гайкой; ось изготовлена из латуни.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Диаметр отверстия, мин. 14 mm
Исполнение С потолочными крючками
Материал Сталь
Минимальная глубина полого резонатора 35 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Просверленное отверстие 14 mm
Размер M4x70mm
Разрушающая нагрузка 0,4 kN
Резьба M4
С подкладной шайбой да
Серия продукции Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 70 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
452 M4x70 G 3481778
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 452 M4x70 G / 3481778 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 452 M4x70 G / 3481778 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 452 M4x70 G / 3481778 , 0.13MB , pdf

452 M4x70 G / 3481778
Загрузить