PYROPLUG® MagicBox, four-sided, interior height 110 mm

Артикул, номер 7204128 | EAN 4012196811847

114 mm
Описание продукта
Описание продукта
Fire protection box as an insulation system, made of two-part stainless steel housing with intumescent fire protection inlays. Can be used in walls and ceilings. Quick mounting through the releasable Magic connection. Interior can be fully assigned with installations. For interior application. Closure of the residual openings with PYROSIT® NG fire protection foam, particularly simple for difficult geometries. CE-labelled construction product with general type approval. Fire resistance class EI90 (fire-resistant). Including graphite strip.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4113
Огнестойкая конструкция Огнестойкие сборные рамки
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 300x323x181
Серия продукции Огнестойкие боксы PYROPLUG® MAGICBOX
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары да
Форма Прямоугольной формы
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Внутренняя высота 114 mm
Внутренняя ширина 305 mm
Высота 181 mm
Длина 300 mm
Размер d мин. 323 mm
Размер d 305 mm
Ширина 323 mm
Все виды

Все виды

Типы Внутренняя высота Внутренняя ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PMB 110-4 A2 114 mm 105 mm 7204120
1 Штук
PMB 120-4 A2 114 mm 205 mm 7204124
1 Штук
PMB 130-4 A2 114 mm 305 mm 7204128
1 Штук
PMB 140-4 A2 114 mm 405 mm 7204132
1 Штук
PMB 150-4 A2 114 mm 505 mm 7204136
1 Штук
PMB 160-4 A2 114 mm 605 mm 7204140
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG 2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG FBS-S 7203800
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PMB 130-4 A2 / 7204128 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС PMB 130-4 A2 / 7204128 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия PMB 130-4 A2 / 7204128 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PMB 130-4 A2 / 7204128 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу PYROPLUG® MagicBox , 3.60MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.