- Описание продукта
-
Описание продуктаFire protection box as an insulation system, made of two-part stainless steel housing with intumescent fire protection inlays. Can be used in walls and ceilings. Quick mounting through the releasable Magic connection. Interior can be fully assigned with installations. For interior application. Closure of the residual openings with PYROSIT® NG fire protection foam, particularly simple for difficult geometries. CE-labelled construction product with general type approval. Fire resistance class EI90 (fire-resistant). Including graphite strip.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4113 Огнестойкая конструкция Огнестойкие сборные рамки Поверхность без обработки, дообработанный Размер 300x423x181 Серия продукции Огнестойкие боксы PYROPLUG® MAGICBOX Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Форма Прямоугольной формы Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Внутренняя высота 114 mm Внутренняя ширина 405 mm Высота 181 mm Длина 300 mm Размер d мин. 423 mm Размер d 405 mm Ширина 423 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PMB 140-4 A2 / 7204132 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС PMB 140-4 A2 / 7204132 , 0.11MB , pdfДекларация качества PMB 140-4 A2 / 7204132 , 0.73MB , pdfREACH Декларация соответствия PMB 140-4 A2 / 7204132 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия PMB 140-4 A2 / 7204132 , 0.13MB , pdfEuropean Technical Assessments Insulation PYROPLUG® MagicBox , 2.09MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу PYROPLUG® MagicBox , 3.60MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG
Маркировочная табличка