PYROPLUG® MagicBox, three-sided, interior height 110 mm

Артикул, номер 7204150 | EAN 4012196811908

115 mm
Описание продукта
Описание продукта
Fire protection box as insulation system, made of single-part stainless steel housing with intumescent fire protection inlays. Can be used in walls, on raw floors, beneath system floors and as insulation of rising sections in ceilings. Interior can be fully assigned with installations. For interior application. Closure of the residual openings with PYROSIT® NG fire protection foam, particularly simple for difficult geometries. CE-labelled construction product with general type approval. Fire resistance class EI90 (fire-resistant). Including graphite strip.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4113
Огнестойкая конструкция Огнестойкие сборные рамки
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 300x123x166
Серия продукции Огнестойкие боксы PYROPLUG® MAGICBOX
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары да
Форма Прямоугольной формы
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Внутренняя высота 115 mm
Внутренняя ширина 105 mm
Высота 166 mm
Длина 300 mm
Размер d мин. 123 mm
Размер d 105 mm
Ширина 123 mm
Все виды

Все виды

Типы Внутренняя высота Внутренняя ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PMB 110-3 A2 115 mm 105 mm 7204150
1 Штук
PMB 120-3 A2 115 mm 205 mm 7204154
1 Штук
PMB 130-3 A2 115 mm 305 mm 7204158
1 Штук
PMB 140-3 A2 115 mm 405 mm 7204162
1 Штук
PMB 150-3 A2 115 mm 505 mm 7204166
1 Штук
PMB 160-3 A2 115 mm 605 mm 7204170
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG 2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG FBS-S 7203800
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PMB 110-3 A2 / 7204150 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС PMB 110-3 A2 / 7204150 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия PMB 110-3 A2 / 7204150 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PMB 110-3 A2 / 7204150 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу PYROPLUG® MagicBox , 3.60MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.