- Описание продукта
-
Описание продуктаFire protection box as insulation system, made of single-part stainless steel housing with intumescent fire protection inlays. Can be used in walls, on raw floors, beneath system floors and as insulation of rising sections in ceilings. Interior can be fully assigned with installations. For interior application. Closure of the residual openings with PYROSIT® NG fire protection foam, particularly simple for difficult geometries. CE-labelled construction product with general type approval. Fire resistance class EI90 (fire-resistant). Including graphite strip.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4113 Огнестойкая конструкция Огнестойкие сборные рамки Поверхность без обработки, дообработанный Размер 300x323x166 Серия продукции Огнестойкие боксы PYROPLUG® MAGICBOX Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Форма Прямоугольной формы Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Внутренняя высота 115 mm Внутренняя ширина 305 mm Высота 166 mm Длина 300 mm Размер d мин. 323 mm Размер d 305 mm Ширина 323 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PMB 130-3 A2 / 7204158 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС PMB 130-3 A2 / 7204158 , 0.11MB , pdfДекларация качества PMB 130-3 A2 / 7204158 , 0.73MB , pdfREACH Декларация соответствия PMB 130-3 A2 / 7204158 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия PMB 130-3 A2 / 7204158 , 0.13MB , pdfEuropean Technical Assessments Insulation PYROPLUG® MagicBox , 2.09MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу PYROPLUG® MagicBox , 3.60MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG
Маркировочная табличка