- Описание продукта
-
Описание продуктаДля увеличения высоты у кабельных зажимов с 10 до 13 мм при использовании проводов с большим поперечным сечением.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Внутренний диаметр 6,4 mm Диаметр 15 mm Закаленная поверхность нет Запасная деталь нет Материал Сталь Наружный диаметр 15 mm Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Прочность материала 3 mm Размер Ø15mmx3mm Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Фасеточный нет Размеры
Размер d мин. 15 mm Размер h 3 mm Размер d 6,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0083 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0083 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2033 D 15x3 G / 2205097 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2033 D 15x3 G / 2205097 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2033 D 15x3 G / 2205097 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2033 D 15x3 G / 2205097 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский