- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспорка для стоек US 3. Распорка для U-образных стоек. Распорка увеличивает стабильность U-образного профиля и предотвращает деформацию стойки при затягивании сквозных винтов с шестигранной головкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 46x40x22,5 Размер 46 x 40 x 22,5 С аксессуарами для установки винтов нет Серия продукции Серия US 3 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 22,5 mm Длина 40 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3936 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3936 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DSK 25 A2 / 6416448 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DSK 25 A2 / 6416448 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DSK 25 A2 / 6416448 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DSK 25 A2 / 6416448 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DSK 25 A2 / 6416448 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский