Распорка FT

Артикул, номер 6416446 | EAN 4012196229277

6416446 / DSK 25 FT
40 mm
45 mm
22,5 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Распорка для стоек US 3. Распорка для U-образных стоек. Распорка увеличивает стабильность U-образного профиля и предотвращает деформацию стойки при затягивании сквозных винтов с шестигранной головкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 46 x 40 x 22,5
Размер 46x40x22,5
С аксессуарами для установки винтов нет
Серия продукции Серия US 3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 22,5 mm
Длина 40 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1714 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1714 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DSK 25 FT 40 mm 45 mm 22,5 mm цинковый 6416446
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DSK 25 FT / 6416446 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DSK 25 FT / 6416446 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DSK 25 FT / 6416446 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DSK 25 FT / 6416446 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DSK 25 FT / 6416446 , 0.13MB , pdf

DSK 25 FT / 6416446
Загрузить