Разделительная полочка

Артикул, номер 7403843 | EAN 4012195762775

56 mm
Описание продукта
Описание продукта
Разделительная полочка для монтажа в основании кабельного канала.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение L-образный профиль
Крепление перегородки вставить
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 56x2000
Серия продукции Серия OKB
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 56 mm
Длина 2000 mm
Ширина 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,5298 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,5298 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OKB TW 85240 240 mm 56 mm 7403841
5 Штук
OKB TW 852000 2000 mm 56 mm 7403843
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OKB TW 852000 / 7403843 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия OKB TW 852000 / 7403843 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OKB TW 852000 / 7403843 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.