- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная полочка для монтажа в основании кабельного канала.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение L-образный профиль Крепление перегородки вставить Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 56x240 Серия продукции Серия OKB Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 56 mm Длина 240 mm Ширина 15 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3604 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3604 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKB TW 85240 / 7403841 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия OKB TW 85240 / 7403841 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKB TW 85240 / 7403841 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions OKB-U and OKB-E , 1.30MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский