- Описание продукта
-
Описание продукта• Разделительный искровой промежуток согласно VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
• Сертификация для взрывоопасных зон согласно ATEX
• Маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
• Маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
• Сертификация для взрывоопасных зон согласно IECEx
• Маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
• Маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67
Применение: во взрывоопасных зонах для непрямого соединения изолирующих фланцев и изолирующих винтовых соединений, например в установках с катодной защитой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Bemessungs- Stehwechsel- spannung 250 V Вид защиты IP65/67 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина соединительного кабеля 0,35 m Импульсный ток 100 kA Материал Термоклей Материал вывода Литье из цинкового сплава под давлением Напряжение срабатывания 0,56 kV Номинальный импульсный ток 100 kA Подключение Метрический Проверенная на взрывозащищенность конструкция да Размер 350mm Расчетное импульсное напряжение 1,25 kV Расчетное постоянное напряжение 354 V Серия продукции Ex Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип взрывозащиты Герметичный монтаж в корпусе Токопроводящая способность H/100 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,63 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,63 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация EX ISG H 350 / 5240031 , 0.22MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС EX ISG H 350 / 5240031 , 0.65MB , pdfДекларация качества EX ISG H 350 / 5240031 , 0.34MB , pdfREACH Декларация соответствия EX ISG H 350 / 5240031 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия EX ISG H 350 / 5240031 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании BET testing certificate EX ISG H , 0.05MB , pdfРазрешение на использование знаков EU construction sample test certificate , 2.84MB , pdfРазрешение на использование знаков IECEx Certificate of Conformity , 0.05MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV GL - Business Assurance , 0.15MB , pdfИнструкции по монтажу Spark gap EX ISG H , 1.35MB , pdfТехническая информация Sample form for testing Ex spark gaps EX ISG H DE , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединительный кабель AL EX ISG