Регулируемая кассетная рамка RKFNUZD3 с отверстием для тубуса, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409625 | EAN 4012197438685

136 mm
25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемые по высоте отсоединяемые кассетные рамки квадратной формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в монтажных основаниях UGD-3. В зависимости от исполнения они могут устанавливаться в полах с сухим или влажным уборки. Кассетная рамка опирается на крепежные уголки, закрепленные в верхней части монтажного основания. С их помощью кассетную рамку можно выровнять по поверхности напольного покрытия. Кроме того, благодаря крепежным уголкам кассетная рамка может отсоединяться от несущего перекрытия. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.

Height-adjustable cassette with tube body. For the installation of 3 universal supports UT4 for 9 single installation devices with support ring/support clamp or 12 Modul 45® devices. The delivery includes a screed protection lid made from aluminium (can be sanded), a matching mounting lid for fixing the cassette tube body and an ISO apron for the decoupling of the underfloor connection socket. The tube body is not included in the scope of delivery.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс защиты IP 55
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 136 mm
Диапазон регулирования макс. 110 mm
Диапазон регулирования мин. 69 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3 x UT4
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 136 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 9
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер 243x243x118
Серия продукции Terrazzo
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Длина 243 mm
Размер h 81 mm
Ширина 243 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 51,324 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 51,324 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TRKFN 9 VS 250 136 mm 25 mm 7409605
1 Штук
TRKFN 9 VS 350 136 mm 25 mm 7409625
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 G4 7428142
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TRKFN 9 VS 350 / 7409625 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TRKFN 9 VS 350 / 7409625 , 0.11MB , pdf
Загрузить

TRKFN 9 VS 350 / 7409625
Загрузить