Указание: Этот товар снят с производства.

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни

Артикул, номер 7409282 | EAN 4012195867630

94 mm
R4
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R4, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 2-секционна. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 94 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 2
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Монтажная глубина 104 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 215
Номинальный размер монтажных элементов R4
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер Ø215mm
Серия продукции RKSR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола сухой

Размеры

Размер h 94 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSRN2UZD3R4MS20 - 94 mm 20 mm R4 7409282
1 Штук
RKSRN2UZD3R4MS25 94 mm 94 mm 25 mm R4 7409284
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSRN2UZD3R4MS20 / 7409282 , 0.22MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKSRN2UZD3R4MS20 / 7409282 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSRN2UZD3R4MS20 / 7409282 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.