Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R4, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 2-секционна. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола мин. 94 mm Исполнение круглой формы Количество встраиваемых устройств 6 Количество монтажных коробок 2 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал латунный Монтажная глубина 104 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 215 Номинальный размер монтажных элементов R4 Отсоединяемая крышка да Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Размер Ø215mm Серия продукции RKSR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола сухой Размеры
Высота 94 mm Длина 214 mm Размер h 94 mm Ширина 214 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,2006 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,2006 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSRN2UZD3R4MS25 / 7409284 , 0.22MB , pdfПаспорт безопасности RKSRN2UZD3R4MS25 / 7409284 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSRN2UZD3R4MS25 / 7409284 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSRN2UZD3R4MS25 / 7409284 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, RKSRN2UZD3 cassettes , 0.98MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD350
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R4
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм