Регулируемый ревизионный лючок RKR, из латуни

Артикул, номер 7409084 | EAN 4012195868194

105 mm
155 mm
R4
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Исполнение круглой формы
Количество монтажных коробок 2
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Монтажный диаметр 215
Номинальный размер монтажных элементов R4
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø215mm
Серия продукции RKR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Длина 214 mm
Ширина 214 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,5802 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,5802 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKRN2 R4 MS20 105 mm 155 mm 20 mm R4 7409082
1 Штук
RKRN2 R4 MS25 105 mm 155 mm 25 mm R4 7409084
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 DUG 350-3 R4 7400517
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKRN2 R4 MS25 / 7409084 , 0.25MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKRN2 R4 MS25 / 7409084 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKRN2 R4 MS25 / 7409084 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.