Регулируемый ревизионный люк RKRNUZD3, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409150 | EAN 4012195868620

7409150 / RKRN2UZD R7VS25
94 mm
94 mm
25 mm
R7
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R7 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD350-3, в комбинации с одной монтажной крышкой DUG350-3R7, или в UGD350-3R7. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, 3-х секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 94 mm
Исполнение круглой формы
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 104 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Монтажный диаметр 275
Номинальный размер монтажных элементов R7
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер Ø275mm
Серия продукции RKR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT3 / UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Высота 94 mm
Длина 274 mm
Размер h 94 mm
Ширина 274 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,2844 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,2844 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKRN2UZD R7VS25 94 mm 94 mm 25 mm R7 7409150
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD350 Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD350 NW 350 RK 7410556
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 DUG 350-3 R7 7400533
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKRN2UZD R7VS25 / 7409150 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKRN2UZD R7VS25 / 7409150 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKRN2UZD R7VS25 / 7409150 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.