- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD350-3, в комбинации с одной монтажной крышкой DUG350-3R9, или в UGD350-3R9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, 3-х секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола мин. 94 mm Исполнение круглой формы Конструкция для тяжелых нагрузок нет Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 104 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Монтажный диаметр 305 Номинальный размер монтажных элементов R9 Отсоединяемая крышка да Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Размер Ø305mm Серия продукции RKR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 25 mm Толщины стяжки мин. 94 mm Уборка пола влажный Размеры
Высота 94 mm Длина 304 mm Размер h 94 mm Ширина 304 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 17,2922 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,2922 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKRN2UZD R9VS25 / 7409160 , 0.19MB , pdfПаспорт безопасности RKRN2UZD R9VS25 / 7409160 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKRN2UZD R9VS25 / 7409160 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKRN2UZD R9VS25 / 7409160 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, cassettes RK(F) RN2UZD3 , 0.10MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Нивелирующий угол для монтажа круглых кассетных рамок в основаниях UGD350-3
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R9
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9