Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R9

Артикул, номер 7404376 | EAN 4012196332045

Описание продукта
Описание продукта
Опалубка круглой формы для прямой и бесшовной установки регулируемых по высоте кассет, номанального размера 9, в стяжку/мозаичный пол.

Плавающая опалубка на монтажном основании с крышкой, номинального размера 9, лежит и закрывает пространство между монтажным основанием и кассетной рамкой.

Защитная крышка из алюминиевого листа вставляется до завершения работ в кассетную рамку бесшовного пола и может быть основанием для стяжки/мозаичного пола.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 200 mm
Высота пола мин. 130 mm
Диаметр 308 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Номинальный размер монтажных элементов R9
Серия продукции Включающий элемент SK, Terrazzo
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 55 mm
Размер D 360 mm
Размер h 55 mm
Размер d 308 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,6251 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,6251 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SK RKR9 7404376
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая кассетная рамка с отверстием для тубуса, RKFR, из нержавеющей стали Регулируемая кассетная рамка с отверстием для тубуса, RKFR, из нержавеющей стали RKFRN2 R9 VS20 7409430
1 Штук
Регулируемая кассетная рамка с отверстием для тубуса, RKFR, из нержавеющей стали Регулируемая кассетная рамка с отверстием для тубуса, RKFR, из нержавеющей стали RKFRN2 R9 VS25 7409432
1 Штук
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SK RKR9 / 7404376 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности SK RKR9 / 7404376 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия SK RKR9 / 7404376 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SK RKR9 / 7404376 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу SKRK SKRKR , 5.67MB , pdf

SK RKR9 / 7404376
Загрузить