Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7077106 / Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Модель Регулируемый угол_в сборе Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Размер R 400 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGBV 110 FT / 7081103 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGBV 110 FT / 7081103 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RGBV 110 FT / 7081103 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGBV 110 FT / 7081103 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf