Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7077972 / Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Артикул, номер 7081553 | EAN 4012196230419

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x550
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Размер R 400 mm
Ширина 550 mm
Ширина 22 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081103
1 Штук
RGBV 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081108
1 Штук
RGBV 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081200
1 Штук
RGBV 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081308
1 Штук
RGBV 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081405
1 Штук
RGBV 150 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081502
1 Штук
RGBV 155 FT 550 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081553
1 Штук
RGBV 160 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081555
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 155 FT / 7081553 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 155 FT / 7081553 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGBV 155 FT / 7081553 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 155 FT / 7081553 , 0.12MB , pdf

RGBV 155 FT / 7081553
Загрузить