Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7077203 / Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Артикул, номер 7081200 | EAN 4012196230174

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Размер R 400 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081103
1 Штук
RGBV 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081108
1 Штук
RGBV 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081200
1 Штук
RGBV 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081308
1 Штук
RGBV 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081405
1 Штук
RGBV 150 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081502
1 Штук
RGBV 155 FT 550 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081553
1 Штук
RGBV 160 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7081555
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 120 FT / 7081200 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 120 FT / 7081200 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGBV 120 FT / 7081200 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 120 FT / 7081200 , 0.12MB , pdf

RGBV 120 FT / 7081200
Загрузить