Треугольная крышка

Артикул, номер 6227261 | EAN 4012196428496

3000 mm
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышки в форме треугольника для монтажа на листовых лотках, лотках лестничного типа и для больших расстояний. Крепление осуществляется при помощи саморезов.

Болты не входят в комплект поставки.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления навинчиваемый
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200x3000x2mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 45 mm
Размер B 200 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,6463 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,6463 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDRLU DF1116 2FT 3000 mm 200 mm 2 mm 6227261
3 м
WDRLU DF1116 3FT 3000 mm 300 mm 2 mm 6227263
3 м
WDRLU DF1116 4FT 3000 mm 400 mm 2 mm 6227265
3 м
WDRLU DF1116 5FT 3000 mm 500 mm 2 mm 6227267
3 м
WDRLU DF1116 6FT 3000 mm 600 mm 2 mm 6227269
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WDRLU DF1116 2FT / 6227261 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDRLU DF1116 2FT / 6227261 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDRLU DF1116 2FT / 6227261 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDRLU DF1116 2FT / 6227261 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDRLU DF1116 2FT / 6227261 , 0.13MB , pdf

WDRLU DF1116 2FT / 6227261
Загрузить