- Описание продукта
-
Описание продуктаUnperforated cover for cable trays and cable ladders in indoor and outdoor areas, for the protection of the cables against damage and dirt. Fastening with cover clamp. When the cover is used under the impact of wind, suction or pressure, additional securing measures must be carried out.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Фиксатор крышки Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 50x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Длина 3000 mm Размер B 50 mm Ширина 50 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRLU 050 FT / 6052000 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRLU 050 FT / 6052000 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DRLU 050 FT / 6052000 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRLU 050 FT / 6052000 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор крышки универсальный A2
Поворотный фиксатор
Монтажная лента
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный