Ревизионная кассетная рамка RKN из латуни

Артикул, номер 7408956 | EAN 4012197278205

4
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемые по высоте квадратные кассетные рамки предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в двойных и фальшполах, а также во всех видах систем скрытой установки в стяжке. В зависимости от исполнения они подходят для установки в полах с сухим или влажным типом уборки. Благодаря регулируемым по высоте опорам верхнюю кромку кассетной рамки можно точно выровнять по поверхности напольного покрытия. При монтаже в кабельном канале в нем должно быть соответствующее монтажное отверстие. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.

Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс защиты IP 55
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Вырез в полу/монтажное отверстие 201x201
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Длина, монтажный размер 201 mm
Исполнение квадратные
Количество монтажных коробок 2 x UT3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 4
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 199x199x105
Серия продукции RKN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 201 mm

Размеры

Высота 110 mm
Длина 199 mm
Размер h 110 mm
Ширина 199 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,4942 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,4942 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKN3 4 MS 20 105 mm 150 mm 20 mm 4 7408952
1 Штук
RKN3 4 MS 25 110 mm 155 mm 25 mm 4 7408956
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 350-3 4 7400505
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKN3 4 MS 25 / 7408956 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKN3 4 MS 25 / 7408956 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKN3 4 MS 25 / 7408956 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKN3 4 MS 25 / 7408956 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.