Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7408950 / Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Ревизионная кассетная рамка RKN из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409014 | EAN 4012195867531

4
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Вырез в полу/монтажное отверстие 201x201
Высота пола макс. 150 mm
Высота пола мин. 100 mm
Диапазон регулирования макс. 150 mm
Диапазон регулирования мин. 100 mm
Длина, монтажный размер 201 mm
Исполнение квадратные
Количество монтажных коробок 2
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 100 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 4
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 200x200mm
Серия продукции RKN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 201 mm

Размеры

Длина 199 mm
Размер h 100 mm
Ширина 199 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKN2 4 VS 20 100 mm 150 mm 20 mm 4 7409014
1 Штук
RKN2 4 VS 25 105 mm 155 mm 25 mm 4 7409016
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKN2 4 VS 20 / 7409014 , 0.24MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKN2 4 VS 20 / 7409014 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKN2 4 VS 20 / 7409014 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.