- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемые по высоте квадратные кассетные рамки предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в двойных и фальшполах, а также во всех видах систем скрытой установки в стяжке. В зависимости от исполнения они подходят для установки в полах с сухим или влажным типом уборки. Благодаря регулируемым по высоте опорам верхнюю кромку кассетной рамки можно точно выровнять по поверхности напольного покрытия. При монтаже в кабельном канале в нем должно быть соответствующее монтажное отверстие. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.
Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Вырез в полу/монтажное отверстие 201x201 Высота пола макс. 150 mm Высота пола мин. 105 mm Диапазон регулирования макс. 150 mm Диапазон регулирования мин. 105 mm Длина, монтажный размер 201 mm Исполнение квадратные Количество монтажных коробок 2 x UT3 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь Монтажная глубина 105 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 4 Нормы EN 50085-2-2 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 199x199x100 Серия продукции RKN Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 20 mm Уборка пола влажный Ширина, монтажный размер 201 mm Размеры
Высота 105 mm Длина 199 mm Размер h 105 mm Ширина 199 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,0288 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,0288 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKN3 4 VS 20 / 7408950 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности RKN3 4 VS 20 / 7408950 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKN3 4 VS 20 / 7408950 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RKN3 4 VS 20 / 7408950 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKN3 4 VS 20 / 7408950 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking, underfloor, flushfloor or on-floor , 0.35MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Звукоизоляционная накладка
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4