Указание: Этот товар снят с производства.

Ревизионная кассетная рамка RKRNUZD3, отсоединяемая, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409138 | EAN 4012195868545

94 mm
94 mm
R4
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 94 mm
Исполнение круглой формы
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 104 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Монтажный диаметр 215
Номинальный размер монтажных элементов R4
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер Ø215mm
Размер h 94 mm
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола влажный
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKRN2UZD3R4VS20 94 mm 20 mm 94 mm R4 7409138
1 Штук
RKRN2UZD R4VS25 94 mm 25 mm 94 mm R4 7409140
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKRN2UZD3R4VS20 / 7409138 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKRN2UZD3R4VS20 / 7409138 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKRN2UZD3R4VS20 / 7409138 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.