- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола мин. 94 mm Исполнение круглой формы Конструкция для тяжелых нагрузок нет Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 104 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Монтажный диаметр 215 Номинальный размер монтажных элементов R4 Отсоединяемая крышка да Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Размер Ø215mm Серия продукции RKR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола влажный Размеры
Высота 94 mm Длина 214 mm Размер h 94 mm Ширина 214 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,8383 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,8383 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKRN2UZD R4VS25 / 7409140 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности RKRN2UZD R4VS25 / 7409140 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKRN2UZD R4VS25 / 7409140 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKRN2UZD R4VS25 / 7409140 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, cassettes RK(F) RN2UZD3 , 0.10MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Нивелирующий угол для монтажа круглых кассетных рамок в основаниях UGD350-3
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4