Резервуар прибора GES4 с рукояткой

Артикул, номер 7405200 | EAN 4012195102595

4
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Резервуар прибора с рукояткой для макс. 6 отдельных приборов серии Modul 45 в 2 универсальных кронштейнах UT3, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.


Электромонтажный лючок GES2, с ручкой, 1-секционный, для установки монтажной коробки MT4. Могут быть установлены 2 накладки APMT2.

Подходит для установки до четырех электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 2 000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 72 mm
Диапазон зажима D макс. 32 mm
Диапазон зажима D мин. 9 mm
Длина, монтажный размер 200 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение квадратные
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 2
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 73 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 4
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 217x217x61
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GES
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы MT3 / GB2
Толщины напольного покрытия 5 mm
Уборка пола сухой
Цвет черный графит; RAL 9011
Ширина, монтажный размер 200 mm

Размеры

Длина 217 mm
Размер h 73 mm
Ширина 217 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,818 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,818 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер монтажных элементов Толщины напольного покрытия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES4 U 7011 4 5 mm серый RAL 7011 7405196
1 Штук
GES4 U 9011 4 5 mm черный графит; RAL 9011 7405200
1 Штук
GES4 U 1019 4 5 mm бежевый; RAL 1019 7405204
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES4 U 9011 / 7405200 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES4 U 9011 / 7405200 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES4 U 9011 / 7405200 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES4 U 9011 / 7405200 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.