Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6105314 / Зарядное USB-устройство
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗарядное USB-устройство с двумя входами USB типа А, для подключения 1-2 мобильных приборов, максимальный выходной ток 1x2100 мA или 2x1050 мA.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 45 mm Клеммная колодка нет Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Применение USB Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый лак Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3968 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3968 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTG-2UC2.1 AL1 / 6105304 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС MTG-2UC2.1 AL1 / 6105304 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MTG-2UC2.1 AL1 / 6105304 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTG-2UC2.1 AL1 / 6105304 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions USB-Charger MTG-2UC1.2 , 3.78MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.