- Описание продукта
-
Описание продуктаЗарядное USB-устройство с гнездом USB Type A и Type C для одного или двух мобильных устройств (например, сотовых телефонов или планшетов). Предназначено для установки в каналы для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажные колонны и системы подпольной прокладки кабеля в помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 45 mm Клеммная колодка нет Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Применение USB Прозрачный нет Размер 45x45x42 С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTG-2UC QC RW1 / 6105310 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия MTG-2UC QC RW1 / 6105310 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTG-2UC QC RW1 / 6105310 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Зарядное USB-устройство MTG-2UC QC , 0.67MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский