Зарядное USB-устройство

Артикул, номер 6105312 | EAN 4012197513269

Описание продукта
Описание продукта
Зарядное USB-устройство с гнездом USB Type A и Type C для одного или двух мобильных устройств (например, сотовых телефонов или планшетов). Предназначено для установки в каналы для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажные колонны и системы подпольной прокладки кабеля в помещениях.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 45 mm
Клеммная колодка нет
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Применение USB
Прозрачный нет
Размер 45x45x42
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTG-2UC2.1 SWGR1 цвет: черный; RAL 7021 6105302
1 Штук
MTG-2UC2.1 AL1 алюминиевый лак 6105304
1 Штук
MTG-2UC QC RW1 белоснежный; RAL 9010 6105310
1 Штук
MTG-2UC QC SWGR1 цвет: черный; RAL 7021 6105312
1 Штук
MTG-2UC QC AL1 алюминиевый лак 6105314
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTG-2UC QC SWGR1 / 6105312 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MTG-2UC QC SWGR1 / 6105312 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTG-2UC QC SWGR1 / 6105312 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.