- Описание продукта
-
Описание продуктаСаморез в соответствии со стандартом DIN 7504.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Phillips PH Диаметр резьбы ST 4,2 Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 4,2x16 Размер M4,8x13 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма головки Плоская сфера Цвет цинковый Размеры
Длина 16 mm Размер I 16 mm Размер d 4,2 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BS BKS KP / 6049250 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BS BKS KP / 6049250 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BS BKS KP / 6049250 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BS BKS KP / 6049250 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BS BKS KP / 6049250 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdf
Казахстан - Русский