Шайба с большим наружным диаметром

Артикул, номер 3403025 | EAN 4012195867913

Описание продукта
Описание продукта
Шайба с большим наружным диаметром
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
Внутренний диаметр 4,3 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Сталь
Наружный диаметр 15 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Прочность материала 1,2 mm
Размер M4,Ø15mm
Резьба M4
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,05 in
Фасеточный нет

Размеры

Размер d макс. 15 mm
Размер d мин. 15 mm
Размер h 1,2 mm
Размер d 4,3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0035 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0035 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS M4 G15 G 15 mm 4,3 mm 1,2 mm M4 3403025
100 Штук
WS M5 G20 G 20 mm 5,3 mm 1,2 mm M5 3403041
100 Штук
WS M6 G20 G 20 mm 6,4 mm 1,25 mm M6 3403076
100 Штук
WS M6 G25 G 25 mm 6,4 mm 1,2 mm M6 3403084
100 Штук
WS M6 G30 G 30 mm 6,4 mm 1,3 mm M6 3403092
100 Штук
WS M8 G20 G 20 mm 8,4 mm 1,25 mm M8 3403122
100 Штук
WS M8 G25 G 25 mm 8,4 mm 1,2 mm M8 3403130
100 Штук
WS M10 G30 G 30 mm 10,5 mm 1,5 mm M10 3403165
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS M4 G15 G / 3403025 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WS M4 G15 G / 3403025 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия WS M4 G15 G / 3403025 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS M4 G15 G / 3403025 , 0.13MB , pdf

WS M4 G15 G / 3403025
Загрузить