Шайба с большим наружным диаметром

Артикул, номер 3403092 | EAN 4012195868156

Описание продукта
Описание продукта
Шайба с большим наружным диаметром
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Внутренний диаметр 6,4 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Сталь
Наружный диаметр 30 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Прочность материала 1,3 mm
Размер M6,Ø30mm
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,05 in
Фасеточный нет

Размеры

Размер d макс. 30 mm
Размер d мин. 30 mm
Размер h 1,3 mm
Размер d 6,4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0162 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0162 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS M4 G15 G 15 mm 4,3 mm 1,2 mm M4 3403025
100 Штук
WS M5 G20 G 20 mm 5,3 mm 1,2 mm M5 3403041
100 Штук
WS M6 G20 G 20 mm 6,4 mm 1,25 mm M6 3403076
100 Штук
WS M6 G25 G 25 mm 6,4 mm 1,2 mm M6 3403084
100 Штук
WS M6 G30 G 30 mm 6,4 mm 1,3 mm M6 3403092
100 Штук
WS M8 G20 G 20 mm 8,4 mm 1,25 mm M8 3403122
100 Штук
WS M8 G25 G 25 mm 8,4 mm 1,2 mm M8 3403130
100 Штук
WS M10 G30 G 30 mm 10,5 mm 1,5 mm M10 3403165
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS M6 G30 G / 3403092 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WS M6 G30 G / 3403092 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия WS M6 G30 G / 3403092 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS M6 G30 G / 3403092 , 0.13MB , pdf

WS M6 G30 G / 3403092
Загрузить