- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба с большим наружным диаметром
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 6,4 mm Закаленная поверхность нет Материал Сталь Наружный диаметр 20 mm Поверхность гальванически оцинкованный Прочность материала 1,5 mm Размер M6,Ø20mm Резьба M6 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,06 in Фасеточный нет Размеры
Размер d макс. 20 mm Размер d мин. 20 mm Размер h 1,25 mm Размер d 6,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0071 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0071 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WS M6 G20 G / 3403076 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС WS M6 G20 G / 3403076 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия WS M6 G20 G / 3403076 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WS M6 G20 G / 3403076 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский