- Описание продукта
-
Описание продукта101/IW-M10: Соединитель для настенного монтажа
• С внутренней резьбой M8
• Для монтажа изоляционных стержней в конструкциях или на стенах
• С винтами M10 x 12
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Adjustable connector Диаметр 30 mm Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 16 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 16 mm Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 16 mm Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 16 mm Материал Алюминий Подключение Сплошной круг Размер 16mm Размеры
Длина 127 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2468 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2468 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 IGL-16 / 5408630 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 IGL-16 / 5408630 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 IGL-16 / 5408630 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский