Шарнирный соединитель 60 FT SOMY

Артикул, номер 7189251 | EAN 4012195313120

7189251 / LGVG 60 FT SO
64 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией борта. Уголки регулируются по вертикали.





Проводимость уравнивания потенциалов обеспечивается с помощью болтового соединения.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель да
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный и угловой соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность tauchfeuerverzinkt 85µm
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 64x210
Размер 64x210
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 64 mm
Длина 210 mm
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0511 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0511 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGVG 60 FT SO 64 mm 1,5 mm 7189251
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGVG 60 FT SO / 7189251 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGVG 60 FT SO / 7189251 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGVG 60 FT SO / 7189251 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGVG 60 FT SO / 7189251 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGVG 60 FT SO / 7189251 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.