Щиток с номерным знаком

Артикул, номер 3049256 | EAN 4012195631576

Описание продукта
Описание продукта
• для обозначения разрывов;

• для универсальной маркировки (например, с помощью клейма).


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Алюминий
Посадка RD 8 - 10 / FL30 mm
Размер FL30/8-10
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3182 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3182 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
311 N-ALU 8-10 RD 8 - 10 / FL30 mm 3049256
5 Штук
311 N-ALU 16 RD 16 - FL30 mm 3049345
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 311 N-ALU 8-10 / 3049256 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 311 N-ALU 8-10 / 3049256 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 311 N-ALU 8-10 / 3049256 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 311 N-ALU 8-10 / 3049256 , 0.13MB , pdf

311 N-ALU 8-10 / 3049256
Загрузить