Шестигранная гайка ISO 4032

Артикул, номер 3400379 | EAN 4012195298571

Описание продукта
Описание продукта
Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 12
Не содержит галогенов да
Поверхность Горячая оцинковка
Размер M12
Размер под ключ 19
Резьба M12
Резьба, британская система 1/2 дюйма
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Размер h 10,8 mm
Размер d 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0434 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0434 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DIN934 M6 F 6 mm 5,2 mm 10 3400344
100 Штук
DIN934 M8 F 8 mm 6,8 mm 13 3400352
100 Штук
DIN934 M10 F 10 mm 8,4 mm 17 3400360
100 Штук
DIN934 M12 F 12 mm 10,8 mm 19 3400379
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DIN934 M12 F / 3400379 , 0.13MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия DIN934 M12 F / 3400379 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DIN934 M12 F / 3400379 , 0.13MB , pdf

DIN934 M12 F / 3400379
Загрузить