Шестигранная гайка ISO 4032

Артикул, номер 3400352 | EAN 4012195298458

Описание продукта
Описание продукта
Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система, гайка Внешний шестигранник
Конструкция гайки Гайка
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 8
Не содержит галогенов да
Поверхность Горячая оцинковка
Размер M8
Размер под ключ 13
Резьба M8
Резьба, британская система 3/8 дюйма
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Размер h 6,8 mm
Размер d 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0139 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0139 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер h Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DIN934 M6 F 6 mm 5,2 mm 10 3400344
100 Штук
DIN934 M8 F 8 mm 6,8 mm 13 3400352
100 Штук
DIN934 M10 F 10 mm 8,4 mm 17 3400360
100 Штук
DIN934 M12 F 12 mm 10,8 mm 19 3400379
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DIN934 M8 F / 3400352 , 0.13MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия DIN934 M8 F / 3400352 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DIN934 M8 F / 3400352 , 0.13MB , pdf

DIN934 M8 F / 3400352
Загрузить