- Описание продукта
-
Описание продуктаШестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система, гайка Внешний шестигранник Конструкция гайки Гайка Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Не содержит галогенов да Поверхность Горячая оцинковка Размер M6 Размер под ключ 10 Резьба M6 Резьба, британская система 1/4 дюйма с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Размер h 5,2 mm Размер d 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0063 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0063 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DIN934 M6 F / 3400344 , 0.13MB , pdfREACH Декларация соответствия DIN934 M6 F / 3400344 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DIN934 M6 F / 3400344 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский