- Описание продукта
-
Описание продукта• Уравнивание главных потенциалов согласно VDE 0100 часть 410 и часть 540, а также уравнивание потенциалов системы молниезащиты VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Опоры изолятора
• Быстрый и простой монтаж соединительных проводов с помощью крепежных болтов M10
• Варианты из высококачественной нержавеющей стали (V2A) подходят для использования вне помещения
• В комплекте с дюбелями и винтами для настенного монтажа
• С пружинной шайбой (DIN 137) для защиты винта от ослабления (требуется, например, в промышленности и взрывоопасных областях)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор да Исполнение Только зажим Количество подключений 10 Количество соединений провода круглого сечения, всего 10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Материал зажима Нержавеющая сталь (V2A) Материал контактной шины Нержавеющая сталь (V2A) Модель Модульная конструкция Размер 10xM10 Серия продукции Ex Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Высота 5 mm Длина 408,5 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,0023 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,0023 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1802 10 VA / 5015866 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1802 10 VA / 5015866 , 0.10MB , pdfДекларация производителя 1802 10 VA / 5015866 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 1802 10 VA / 5015866 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1802 10 VA / 5015866 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, equipotential busbar 1802... , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для шины уравнивания потенциалов BigBar