Шина уравнивания потенциалов BigBar для промышленных условий

Артикул, номер 5015854 | EAN 4012195002277

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Главная шина выравнивания потенциалов для выравнивания потенциалов по DIN VDE 0100-410/-540 и выравнивания потенциалов для защиты от молнии по DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Изоляционные опоры
• Быстрый и простой монтаж соединительных линий с помощью крепежных болтов M10
• Варианты из нержавеющей стали (V2A) подходят для применения снаружи зданий
• В комплекте с дюбелями и винтами для настенного монтажа
• С пружинной шайбой (DIN 137) для фиксации винта от самопроизвольного ослабления (требуется, например, в промышленности и во взрывоопасных зонах)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор да
Исполнение Только зажим
Количество подключений 5
Количество соединений провода круглого сечения, всего 5
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Материал зажима Нержавеющая сталь (V2A)
Материал контактной шины Нержавеющая сталь (V2A)
Модель Модульная конструкция
Размер 5xM10
Серия продукции Ex
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Высота 5 mm
Длина 246 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6271 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6271 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Количество подключений Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1802 5 VA 246 mm 40 mm 5 mm 5 5015854
1 Штук
1802 10 VA 408,5 mm 40 mm 5 mm 10 5015866
1 Штук
1802 DC 5+5 VA 605 mm 40 mm 85 mm 10 5015876
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для шины уравнивания потенциалов BigBar Крышка для шины уравнивания потенциалов BigBar 1802 AH 5 5015880
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1802 5 VA / 5015854 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1802 5 VA / 5015854 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация производителя 1802 5 VA / 5015854 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1802 5 VA / 5015854 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1802 5 VA / 5015854 , 0.13MB , pdf

1802 5 VA / 5015854
Загрузить