- Описание продукта
-
Описание продуктаГлавная шина выравнивания потенциалов для выравнивания потенциалов по DIN VDE 0100-410/-540 и выравнивания потенциалов для защиты от молнии по DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Изоляционные опоры
• Быстрый и простой монтаж соединительных линий с помощью крепежных болтов M10
• Варианты из нержавеющей стали (V2A) подходят для применения снаружи зданий
• В комплекте с дюбелями и винтами для настенного монтажа
• С пружинной шайбой (DIN 137) для фиксации винта от самопроизвольного ослабления (требуется, например, в промышленности и во взрывоопасных зонах)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор да Исполнение Только зажим Количество подключений 10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Материал зажима Нержавеющая сталь (V2A) Материал контактной шины Нержавеющая сталь (V2A) Модель Модульная конструкция Размер 5+5 x M10 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Высота 85 mm Длина 605 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,7349 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,7349 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1802 DC 5+5 VA / 5015876 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1802 DC 5+5 VA / 5015876 , 0.10MB , pdfДекларация производителя 1802 DC 5+5 VA / 5015876 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 1802 DC 5+5 VA / 5015876 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1802 DC 5+5 VA / 5015876 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, equipotential busbar 1802... , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский
Перемычка для шины уравнивания потенциалов