Шина уравнивания потенциалов для монтажа в помещении

Артикул, номер 5015680 | EAN 4012195313021

Описание продукта
Описание продукта
Шина для уравнивания потенциалов соответствует стандарту DIN VDE 0100-410/-540, а так-

же стандарту DIN VDE 0185-305

• соответствует стандарту VDE 0618, часть 1;

• с клеммной шиной 10 x 10 мм из никелированной латуни;

• с наборными клеммами из гальванически оцинкованной стали;

• крышка и держатели шин из полистирола, серые;

• возможна пломбировка крышки;

• способность проводить ток молнии 100 кА (10/350);

• хомут со стопорным элементом для защиты от ослабления (требуется, например, в про-

мышленности и взрывоопасных областях).

Возможности подключения:

• 11 одножильных или многожильных проводов 2,5-25 мм² или тонкожильных проводов до

16 мм² (Ø 7 мм максимум);

• 2 одножильных или многожильных провода 25-95 мм² или тонкожильных провода 70 мм²

(Ø 13,5 мм максимум);

• 1 плоский провод 30 x 3,5 мм.




  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изолятор да
Исполнение с крышкой
Количество соединений жесткого провода до 25 мм² 11
Количество соединений жесткого провода до 95 мм² 2
Материал латунный
Материал зажима Сталь
Материал контактной шины латунный
Модель Модульная конструкция
Поверхность клеммы гальванически оцинкованный
Поверхность контактной шины Никелированный
Размер 188mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5051 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5051 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1801 VDE 217 mm 63 mm 67,5 mm серый 5015650
1 Штук
1801 FIN - - - - 5015680
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для шины 1801 VDE Крышка для шины 1801 VDE 1801 AH 5015707
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1801 FIN / 5015680 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1801 FIN / 5015680 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 1801 FIN / 5015680 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1801 FIN / 5015680 , 0.13MB , pdf

1801 FIN / 5015680
Загрузить